Gabinete EDGE™ FX
Os gabinetes EDGE™ FX estão disponíveis em tamanhos de 1U, 2U e 4U que podem ser montados em racks ou gabinetes de 19 polegadas. Combine esses gabinetes com os módulos, painéis, trunks, harnesses e jumpers EDGE para experimentar uma solução líder do setor. A profundidade reduzida dos gabinetes permite a instalação traseira em racks de 4 postes ou em caixas de piso de terceiros.
Panels per Housing
Fiber Density per Unit
Module Type
Height Unit
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EDGE-04U-FP | EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels | |
| EDGE-02U-FP | EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 2 rack units, holds 16 EDGE Solutions Modules or Panels | |
| EDGE-FZB-04U | EDGE™ Solutions Housing, fixed, fiber zone box, four rack units, holds 32 EDGE modules or panels | |
| EDGE-01U-EMOD | Suporte de Montagem EDGE™, acomoda até 8 módulos e/ou painéis EDGE™ dentro de um espaço de 1U | |
| EDGE-01U-FP | Gabinete EDGE™ FX, 1U, comporta 8 módulos ou painéis EDGE™ |