text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete de conectores para instalación en pared

La familia de productos de gabinetes de conector para pared (WCH) de Corning ofrece características innovadoras mejoradas que hacen que la instalación y la resolución de problemas de la conectividad de fibra óptica sean más rápidas, fáciles y rentables. Desde el enrutamiento de cables y fibra y alivio de tensión hasta el etiquetado y la terminación de puertos, estos gabinetes reducen el riesgo de error que puede interrumpir las redes. El gabinete del WCH proporciona capacidades de interconexión o conexión cruzada entre la planta externa, los cables de distribución o riser y la optoelectrónica. Con la capacidad WCH-02P (dos paneles, casetes o módulos), WCH-04P (cuatro paneles, casetes o módulos) y WCH-06P (seis paneles, casetes o módulos), Los gabinetes metálicos resistentes se pueden montar en la pared para interconexiones, salas de telecomunicaciones u otras áreas donde el espacio es un lujo. Las unidades aceptan casetes, paneles de conectores y módulos de gabinete de conector estándar (CCH) para una variedad de opciones de conectividad. La familia de productos WCH cuenta con una puerta lateral para jumpers transparente para facilitar la visibilidad durante la instalación y las pruebas, orificios de montaje empotrados fáciles de usar con tornillos de montaje, etiquetas de documentación, soportes de alivio de tensión extraíbles, clips y guías de enrutamiento, pestillos mejorados, así como un nivel de burbuja preinstalado para una instalación simple y precisa. Todas los gabinetes también tienen juegos de cerraduras instalables en campo disponibles para puertas laterales de entrada de cables y puentes.
Panels per Housing

Productos

Número del producto Nombre del producto
WCH-02P Wall-Mountable Closet Housing (WCH), holds 2 CCH connector panels/cassettes
WCH-04P Wall-Mountable Closet Housing (WCH), holds 4 CCH connector panels/cassettes
WCH-06P Carcasa de armario para montaje en la pared (WCH), contiene 6 paneles/casetes de conectores CCH