text.skipToContent text.skipToNavigation

Painéis de Adaptadores MTP®

Os painéis adaptadores MTP® EDGE™ oferecem uma interface simples para acoplar conectores MTP. Isso ocorre ao conectar trunks MTP a troncos extensores MTP, troncos MTP a harnesses de trunks e, em redes multimodo de 40G, quando os trunks MTP são conectados a jumpers 40G.

Fiber Count
Number of Adapters per Panel
Adapter Housing Color
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
EDGE-CP48-E3 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, 50 µm multimode (OM4/OM3)
EDGE-CP24-90 EDGE™ Adapter Panel, 24 F, 2X MTP® shuttered, Bend-improved single-mode (OS2)
EDGE-CP48-90 EDGE™ Panel, 48 F, 4X MTP® Adapter Panel, shuttered, single-mode (OS2)
EDGE-CP24-Q6 Painéis de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta
EDGE-CP48-Q6 Painéis de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta
EDGE-CP24-E3 Painéis de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)