text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete EDGE™ FX

Os gabinetes EDGE™ FX estão disponíveis em tamanhos de 1U, 2U e 4U que podem ser montados em racks ou gabinetes de 19 polegadas. Combine esses gabinetes com os módulos, painéis, trunks, harnesses e jumpers EDGE para experimentar uma solução líder do setor. A profundidade reduzida dos gabinetes permite a instalação traseira em racks de 4 postes ou em caixas de piso de terceiros.


Products

Product Number Product Name
EDGE-04U-FP EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 4 rack units, holds 32 EDGE Solutions Modules or Panels
EDGE-02U-FP EDGE™ Solutions Housing, Fixed, 2 rack units, holds 16 EDGE Solutions Modules or Panels
EDGE-FZB-04U EDGE™ Solutions Housing, fixed, fiber zone box, four rack units, holds 32 EDGE modules or panels
EDGE-01U-EMOD EDGE™ Solutions Mounting Bracket, accommodates up to eight EDGE modules and/or panels within a one rack unit space
EDGE-01U-FP EDGE™ Housing, FX, 1 rack units, holds 8 EDGE Solutions Modules or Panels