text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse

LANscape® Gehäuse wurden für verschiedenste Anwendungen in 19-Verteilerschränken und Hauptverteilern entwickelt. Die ausziehbaren oder feststellbaren Gehäuse sind mit industrieüblichen Adaptertypen in verschiedenen Faserklassen ausgestattet und eignen sich für die direkte Feldkonfektionierung, Fusionsspleißen mit Pigtails sowie für vorkonfektionierte Lösungen. Die vier Kabeleingänge in der Rückseite der Gehäuse sind für Kabelverschraubungen vorgesehen.
Zusätzliche Kabelabfangungen für FTTD/FTTO oder U -Clips für Plug&Play™ bzw. EDGE™ Trunks können an der Rückseite außen angebracht werden. Der platzoptimierte Innenraum ermöglicht einfaches Arbeiten bei fortlaufenden Erweiterungen, Umzügen und Veränderungen (MACs) und reduzieren so das Risiko von Netzwerkstörungen.


Produkte

Produktnummer Produktname
LAN1-0872-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 8 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-1272-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz
LAN1-1272-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-12AD-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz
LAN1-12AD-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern links, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz
LAN1-12AD-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-12AE-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-12AE-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 12 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12 modules Keystone en cuivre, noir
LAN1-12AE-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-12AV-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM4 Faser, schwarz
LAN1-12AV-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Violett Adaptern links, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz
LAN1-12AV-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-12E7-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz
LAN1-12E7-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 12 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-2472-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz
LAN1-2472-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC UPC, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-24AD-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets (version breakout) LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir
LAN1-24AD-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir
LAN1-24AD-HYBRID-R-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern rechts, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz
LAN1-24AD-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-24AE-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-24AE-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 24 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir
LAN1-24AE-HYBRID-R-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière duplex à droite, 24 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir
LAN1-24AE-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-24AV-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, schwarz
LAN1-24AV-HYBRID-L-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Violett Adaptern links, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, leere Steckplätze für 12x Keystone Kupfermodule, schwarz
LAN1-24AV-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-24E5-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit ST UPC und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz
LAN1-24E7-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz
LAN1-24E7-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-485C-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex UPC Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, OS2 SM Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-486S-ADPT-B-FR Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Singlemode OS2, schwarz, keine Nummerierung auf dem Panel
LAN1-486S-PGTL-B-FR Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden SC Simplex APC Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, OS2 SM Faser, universelles Spleißpaket für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz, keine Nummerierung auf dem Panel
LAN1-4872-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz
LAN1-4872-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC UPC Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-48AD-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, , schwarz
LAN1-48AD-BRDG-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz
LAN1-48AD-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-48AE-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz
LAN1-48AE-BRDG-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, Stapelbare Spleißablage, schwarz
LAN1-48AE-HDHS-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-48AE-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-48AV-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, schwarz
LAN1-48AV-BRDG-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz
LAN1-48AV-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC PC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-48E7-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern (Breakout Version), 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz
LAN1-48E7-PGTL-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit SC Duplex Adaptern und Pigtails, 48 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, universelle Spleißpakete für Schrumpf-/Krimpspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-96AD-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit ST UPC und Pigtails, 24 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, schwarz
LAN1-96AD-BRDG-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz
LAN1-96AD-HDCR-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-96AD-HDCR-G Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, grau
LAN1-96AD-HDHS-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-96AD-HDHS-G Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM3/OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, grau
LAN1-96AE-ADPT-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit selbstschließenden LC UPC Duplex Adaptern (Breakout Version), 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, schwarz
LAN1-96AE-BRDG-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, Stapelbare Spleißablage, schwarz
LAN1-96AE-HDCR-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-96AE-HDCR-G Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, grau
LAN1-96AE-HDHS-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-96AE-HDHS-G Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, SMF-28® Ultra Faser, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, grau
LAN1-96AV-BRDG-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, Stapelbare Spleißablage, schwarz
LAN1-96AV-HDCR-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, MFT Spleißkassetten für Krimp, ohne Spleißschutz, schwarz
LAN1-96AV-HDHS-B Everon® LAN1 Glasfaser Verteilerfeldgehäuse, vorbestückt mit Pigtails, LC Duplex, 96 Fasern, 1 HE, Multimode OM4, MFT Spleißkassetten für Schrumpfspleißschutz, ohne Spleißschutz, schwarz