text.skipToContent text.skipToNavigation

Pretium® Verteilerfeldgehäuse

Die Pretium® Verteilerfeldgehäuse (PCH) sind in den Größen 1 HE, 2 HE und 4 HE erhältlich und werden in 19-Zoll-Racks oder -Schränken montiert. In Kombination mit den Modulen, Adapterpanels, Aufteilkabeln, Trunks (Stammkabel) und Patchkabeln bieten sie eine durchgängige Lösung für Ihr Glasfasernetz.

Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
PCH-01U Pretium® Connector Housing, 1 rack unit, holds two CCH connector panels
PCH-01U-SPL Pretium® Connector Housing (PCH)
PCH-02U Pretium® Connector Housing, 2 rack units, holds four CCH connector panels
PCH-02U-SPL PCH Housing, 2U, dark metallic grey, 4 CCHE Panels capacity + MFT Tray holder with 4 MFT Trays capacity
PCH-04U Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 4 Höheneinheiten, für 12 CCHE Adapterpanel
PCH-04U-SPL PCH Verteilerfeldgehäuse, 4 HE, dunkelgrau metallisch, 12 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 12 MFT Spleißkassette
PCH-M3-01U Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, mit integrierter Trunkkabelabfangung, für bis zu 3 CCHE Adapterpanel