text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Patch Kassetten

Das Centrix System ist ein hochdichtes Glasfaser-Management-System, das ein Gleichgewicht zwischen höchster Dichte und innovativem Patchkabel-Routing bietet. Das System kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, darunter: in der Vermittlungsstelle, der Kopfstelle, und für POPs z.B. für FTTH (Glasfaser bis zum Endkunden) und im Rechenzentrum. Das Centrix System unterstützt bis zu 4.320 LC- oder 2.880 SC-Anschlussports pro Standard 2,2m hohen-Gestell. Das Design des Gestells bietet optimierte Routing-Pfade für Patchkabel, wodurch das Risiko von Kabelstaus oder Knotenbildung reduziert wird. Eine einzige Patchkabellänge für Cross-Connect-Verbindungen inerhalb eines Gestells oder Interconnect-Verbindungen über Gestelle hinweg reduzieren die Komplexität von Patchkabelbeständen.

Das Centrix System ist sowohl mit rückseitigem als auch mit frontseitigem Kabelzugang erhältlich. Der frontseitige Zugang zu den Verteilerfeldern ermöglicht Gestellkonfigurationen mit Rücken an Rücken Kombination oder die Montage an einer Wand. Beide Gestell-Konfigurationen sparen Platz durch eine höhere Portdichte.


Produkte

Produktnummer Produktname
CTXCA12-3CR Centrix™ Patch Panel Cassette 12 SC UPC, Right, Front access
CTXCA12-6CL Centrix™ Patch Panel Cassette 12 SC APC, Left, Front access
CTXCA24-A9L Centrix™ Patch Panel Cassette 24 LC UPC, Left, Front access
CTXCA24-B3L Centrix™ Patch Panel Cassette 24 LC APC, Left, Front access