text.skipToContent text.skipToNavigation

Products

Product Number Product Name
80611326226 Conectores prepulidos
80611326242 No Polish Connector, NPC SC/OM3/4/250/900 (60 pieces)
80611326267 Conectores prepulidos
80611327745 NPC LC/OM4/250/900 (60 QTY)
80611327760 NPC LC, UPC, SM, 250/900 µm (60 Qty)
80611327786 NPC LC, APC, SM, 250/900 µm (60 Qty)
80611335078 NPC SC/UPC/SM/250/900 (60 QTY)
80611398290 No Polish Connector, NPC SC/OM3/4/250/900 (60 pieces)
80611398399 NPC LC/UPC/SM/250/900 (60 QTY)
80611398415 No Polish Connector, jacketed NPC LC OM4 for 1.6 mm to 2.0 mm diameter (60 pieces)
NPCP-LC-OM2-12 Conectores prepulidos
NPCP-LC-OM4-12 NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250 µm and 900 µm
NPCP-LCU-SM-12 Conectores prepulidos
NPCP-SC-OM2-120-C Conectores prepulidos
NPCP-SC-OM2-48 Conectores prepulidos
NPCP-SC-OM34-120-C Conectores prepulidos
NPCP-SC-OM34-48 Conectores prepulidos
NPCP-SCA-120-C NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900μm (inclui um EasyCleaver e uma trava para fibras com cobertura semi-tight)
NPCP-SCA-48 NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900 μm
NPCP-SCA-60 NPC+ (Conector Livre de Polimento) SC APC, FS, 250/900 μm
NPCP-SCU-SM-120-C Conectores prepulidos
NPCP-SCU-SM-48 Conectores prepulidos