UniCam® Stecker, SC




Die UniCam® SC Stecker von Corning bieten hervorragende optische Eigenschaften und ermöglichen eine schnelle und einfache Feldinstallation von Glasfasersteckern. Der hochpräzise mechanische Spleiß erlaubt es Glasfasernetzwerke schnell und kosteneffektiv zu installieren. LC, SC oder ST® UniCam Stecker können mit dem dazugehörigen UniCam High -Performance Werkzeugset in weniger als 1 Minute konfektioniert werden. Das leichte, handliche Installationswerkzeug und das dazugehörige Präzisionstrenngerät reduzieren menschliche Installationsfehler und stellen den Erfolg der Konfektionierung sicher - gleich beim ersten Versuch, jedes Mal. Das Werzeugset wurde für Installateure gemacht, angefangen vom Trenngerät mit integriertem doppelseitigem Faserhalter (900µm/250µm) bis hin zum Installationswerkzeug, welches eine sofortige visuelle „Geht/Geht nicht“ Rückmeldung gibt. Eine schnelle und einfache Installation in 5 Schritten: Abisolieren, Säubern, Trennen, Verschließen und Krimpen - außergewöhnlich gute optische Leistung garantiert. Jeder UniCam® Stecker erfüllt garantiert die vorgegebenen Spezifikationen zum Zeitpunkt der Installation, andernfalls sorgt Corning für Ersatz.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
95-000-40 | UniCam® Standard-Performance Connector, SC, 62.5 µm multimode (OM1) | |
95-000-40-Z | UniCam® Standard-Performance Stecker, SC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
95-000-41 | UniCam® High-Performance Connector, SC, 62.5 µm multimode (OM1) | |
95-000-41-Z | UniCam® High-Performance Stecker, SC, Großpackung, 62,5 µm multimode (OM1) | |
95-050-40 | UniCam® Standard-Performance Connector, SC, 50 µm multimode (OM2) | |
95-050-40-Z | UniCam® Standard-Performance Stecker, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
95-050-41 | UniCam® High-Performance Stecker, SC, 50 µm multimode (OM2) | |
95-050-41-X | UniCam® High-Performance Stecker, SC, 50 µm multimode (OM3/OM4 compatible) | |
95-050-41-X-Z | UniCam® High-Performance Stecker, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM3) | |
95-050-41-Z | UniCam® High-Performance Stecker, SC, Großpackung, 50 µm multimode (OM2) | |
95-200-41 | UniCam® High-Performance Stecker, SC, single-mode (OS2) | |
95-200-41-Z | UniCam® High-Performance Stecker, SC, Großpackung, single-mode (OS2) | |
95-200-44 | UniCam® High-Performance Stecker, SC APC, single-mode (OS2) | |
95-200-44-Z | UniCam® High-Performance Stecker, SC APC, single-mode (OS2) |