Tiroir EDGE™
Les cassettes EDGE™ comprennent une seule rangée d'adaptateurs MTP®. Les trunks de liaison backbone se connectent à l'arrière des adaptateurs. Les adaptateurs EDGE sont disponibles avec six adaptateurs de 12 fibres. Chacun comprend des adaptateurs translucides avec obturateurs, avec des adaptateurs translucides sur la face avant.
Adapter Color Back
Adapter Housing Color
Fiber Category
Adapter Color
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP72-U8 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4), violet | |
| EDGE-CP72-U1 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, monomode (OS2) | |
| EDGE-CP72-U3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 72 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) |