text.skipToContent text.skipToNavigation
You might also be interested in

Products

Product Number Product Name
C45402-Z3-C31 FRECAP, Valve for tightness testing
C46197-A7-A66 Standard splice tray for 12 splice protectors, pack of 10
C46197-A7-A69 Splice Organiser for 12 Crimp Splice Protectors, for standard splice tray
C46197-A7-A70 Standard splice tray for 12 splice protectors, pack of 2
C46197-K11-C32 Bandeja de emenda MFT para 24 protetores de emenda termocontrátil, sem articulação, pacote individual
C46197-K11-C33 Bandeja de emenda MFT para 24 protetores de emenda redonda, sem articulação, pacote individual
C46197-K11-C8 Acessórios de fecho
C46197-K17-C220 Acessórios de fecho
C46197-K17-C23 Acessórios de fecho
C46197-K17-C5 Acessórios de fecho
C46197-K17-C6 Acessórios de fecho
C46197-K5-B8 Acessórios de fecho
C46197-K8-C48 Plugue falso para a porta de entrada do cabo principal, UCNCP 9
C46197-K8-C49 Acessórios de fecho
S45754-A3-C72 Acessórios de fecho
S45754-A3-R21 Acessórios de fecho
S45754-A3-R25 Acessórios de fecho
S45754-A3-R54 Bandeja de emenda com tampa, para protetores de emenda termocontrátil (HSP)
S45754-A3-R55 Kit de bandeja de emenda, 10x bandeja MFT + 10x tampa, para protetores de emenda termocontrátil (HSP)
S45754-A3-R60 Acessórios de fecho
S45754-A3-R69 Acessórios de fecho
S45756-M2-A3 Fita de vedação para UCA 3-6 e UCTA 4-10, 10 rolos
S45756-M3-A2 Acessórios de fecho
S45756-M3-A4 Acessórios de fecho
S45756-M3-A9 Kit para alívio de tensão, 10x alívio de tensão
S45756-M4-A25 Sealing tape for UCNP / UCNCP 4/5 (170 x 25 mm + 170 x 35 mm)
S45756-M4-A26 Sealing tape for UCNP / UCNCP 6/7 (215 x 25 mm + 215 x 35 mm)
S45756-M4-A27 Fita de vedação para ser usada entre a metade de um sistema de fechamento, UCNCP 9
S45756-M5-A1 Aparelho suspenso, para uma instalação aérea entre postes
S45756-M5-A2 Aparelho de fixação em parede/poste, para fixação em fachada ou poste
S45756-M5-A4 Acessórios de fecho
S45756-M5-A7 Kit de teste de vazamento, 1x válvula, 1x plugue, 1x pasta de vedação (tubo de 20g)
S45756-M5-A9 Acessórios de fecho
S45756-M7-A4 Acessórios de fecho
S46998-A0019-R067 Acessórios de fecho
S46998-A19-R20 Kit de aterramento, 2x cabo de aterramento, 260 mm x 2,5 mm
S46998-A19-R21 Acessórios de fecho
S46998-A19-R22 Aparelho de fixação em mesa, para fixar a caixa de emenda para instalação do cabo
S46998-A19-R23 Aparelho de fixação em parede/poste, para fixação em fachada ou poste
S46998-A19-R24 Conjunto de troca do sistema de fechamento, para substituir o sistema de fechamento inteiro no caso de danos
S46998-A19-R25 Conjunto de reparo do sistema de fechamento, ferramenta de suporte para substituir um sistema de fechamento danificado
S46998-A19-R26 Conjunto de reparo de segmento em gel, conjunto para substituir danos nos elementos de vedação
S46998-A19-R27 Kit de plugue falso, 2x plugue falso para portas não usadas
S46998-A19-R28 Kit de adaptador de cabo, para cabo de 6x6,0-13 mm
S46998-A19-R29 Ferramenta de troca de cabo, suporte para retirar um cabo usado do sistema
S46998-A19-R40 Acessórios de fecho
S46998-A19-R41 Acessórios de fecho
S46998-A19-R42 Acessórios de fecho
S46998-A19-R43 Acessórios de fecho
S46998-A19-R47 Acessórios de fecho
S46998-A19-R48 Acessórios de fecho
S46998-A19-R50 Acessórios de fecho
S46998-A19-R51 Acessórios de fecho
S46998-A19-R63 Acessórios de fecho
S46998-A2-R100 Roteamento de fibra e conjunto de suporte de bandeja, inclui 3 bandejas de emenda SE para protetor para emenda redonda
S46998-A2-R101 Roteamento de fibra e conjunto de suporte de bandeja, inclui 3 bandejas de emenda SE para protetor para emendas termocontrátil
S46998-A2-R103 Bandeja SE para 12 protetores de emenda termocontrátil, pacote com 5
S46998-A2-R104 Bandeja SE para 12 protetores de emenda termocontrátil, pacote com 4
S46998-A2-R112 Acessórios de fecho
S46998-A2-R113 Acessórios de fecho
S46998-A2-R114 Acessórios de fecho
S46998-A2-R117 Closure Accessories, Armazenamento adicional para tubos protetores (tamanho 9-20), para 25 tubos, cada um com até 4,1 m de comprimento, apenas para o tamanho 9-20
S46998-A2-R120 Acessórios de fecho
S46998-A2-R121 Acessórios de fecho
S46998-A2-R122 Acessórios de fecho
S46998-A2-R123 Acessórios de fecho
S46998-A2-R131 Tampa sobressalente para guia de fibra MAX, pacote com 10
S46998-A2-R132 Tampa sobressalente para elemento de distribuição MAX, pacote com 2
S46998-A2-R135 Acessórios de fecho
S46998-A2-R136 Acessórios de fecho
S46998-A2-R139 Acessórios de fecho
S46998-A2-R145 Acessórios de fecho
S46998-A2-R152 Tampa para bandeja de emenda SC Max
S46998-A2-R153 Tampa para bandeja de emenda SE Max
S46998-A2-R170 Fita de vedação para cabos pequenos, 19 mm x 4,5 m, pacote com 2 peças
S46998-A2-R182 Acessórios de fecho
S46998-A2-R200 Acessórios de fecho
S46998-A2-R201 Acessórios de fecho
S46998-A2-R235 Splice trays SE MAX, grey, for heat shrink splice protectors, pack of 3
S46998-A2-R236 Splice trays SE MAX, red, for heat shrink splice protectors, pack of 3
S46998-A2-R238 S46998-A2-R238, MAX-Spleißkassette, 5mm EMK für Schrumpfspleißschutz, grau, Pack á 6 Stück
S46998-A2-R245 SE splice tray for Splitter or water sensor, black
S46998-A2-R267 Splice trays SC MAX, red, for heat shrink splice protectors, pack of 6
S46998-A2-R269 Splice trays SC MAX, blue, for heat shrink splice protectors, pack of 6
S46998-A2-R272 Repair kit UCNCP MAX mechanical end cap
S46998-A2-R276 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 4 x SST flat drop cable (multi-cable entry)
S46998-A2-R313 Multi cable entry, trifold for HS endcap
S46998-A2-R319 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 1 x 8.0 - 25.0 mm (single cable entry)
S46998-A2-R335 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 6 x 3,5 - 4,5 mm and 6 - 7 mm (multi-cable entry)
S46998-A2-R337 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 4 x 7 - 8 mm (multi-cable entry)
S46998-A2-R39 Spare end cap UCNCP 7, mechanical
S46998-A2-R40 End cap UCNCP 9, mechanical
S46998-A2-R61 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 2 x 11.0 - 12.0 mm (multi-cable entry)
S46998-A2-R70 Branching set (sealing + strain relief), UCNCP 8/9, cables: 3 x 9.5 - 10.5 mm, (multi-cable entry)
S46998-A2-R72 Fan Out Kit - Central Tube Adapter, 1 by 6 with 6 pcs 7Y-Protection tube NF-900 mm long
S46998-A2-R81 MFT splice tray flip set for 24 heat shrink splice protector, with hinge and cover, pack of 2
S46998-A2-R82 MFT splice tray flip set for 24 heat shrink splice protector, with hinge and cover, pack of 4
S46998-A2-R83 Buffer tube adapter set 3 - 1, 4 adapters and 4 spiral tubes, 1m each
S46998-A2-R84 Buffer tube adapter set 2 - 1, 4 adapters and 4 spiral tubes, 1m each
S46998-A2-R85 Buffer tube adapter set 1 - 1, 4 adapters and 4 spiral tubes, 1m each
S46998-A2-R90 Fibre routing and tray holder set for 6 SC or 3 SE splice trays
S46998-A2-R91 MFT splice tray flip set for 24 crimp splice protector, with hinge and cover, pack of 2
S46998-A2-R92 MFT splice tray flip set for 24 crimp splice protector, with hinge and cover, pack of 4
S46998-A2-R98 Fibre routing and tray holder set, including 6 SC splice trays for crimp splice protector
S46998-A2-R99 Fibre routing and tray holder set, incl. 6 SC Splice Trays for Heat-Shrink splice protector
S46998-A22-R2 Strain-Relief Kit for two branching cables or four drop cables
S46998-A22-R4 Valve for tightness testing, pack of 10 pieces
S46998-A22-R5 OptiDome™ 2, dummy plug kit
S46998-A22-R9 Wall-/Pole-mounting Device
S46998-A4-A1 Cover for Standard Splice Tray
S46998-A4-A40 MFT Heat-Shrink Splice Tray for max 24 Heat-Shrink Splice Protector
S46998-A4-A41 MFT Crimp Splice Tray for max 24 Crimp Splice Protector
S46998-A4-A48 Cover for splice tray MFT, 10 pieces
S46998-A4-A60 MFT splice tray for 24 heat shrink splice protectors, black, pack of 10
S46998-A4-A61 MFT splice tray for 24 crimp splice protectors, black,10 pieces
S46998-A4-A75 Cover for MFT splice tray
S46998-A6-R1 Branching set UCAO 4-9 (sealing + strain relief), pack of 10
S46998-A6-R2 Grounding set for UCAO 10 pcs
S46998-M0001-A003 Aerial hanging device for closures UCNCP 5, 7, 9
S46998-M1-A3 Wall and pole mounting for UCNCP 5
S46998-M1-A4 Wall and pole mounting for UCNCP 7
S46998-M1-A5 Wall and pole mounting for UCNCP 9
S46998-M3-A11 Fan Out Kit - Central Tube Adapter, 1 by 6 with spiral tubes, 6 m
S46998-M8-A1 Branching Set for circular Ports, Port Diameter up to 25 mm, Shrink Ratio 34 - 7 mm
S46998-M8-A2 Branching Set for circular Ports, Port Diameter up to 35 mm, Shrink Ratio 40 -12 mm
S46998-M8-A3 Branching Set for circular Ports, Port Diameter up to 48 mm, Shrink Ratio 56 -16 mm
S46998-M8-A4 Set for oval Ports UCNCP 9, Shrink Ratio 95-26 mm
S46998-M8-A5 Set for oval Ports UCNCP 5, Shrink Ratio 56-16 mm
S46998-M8-A6 Set for oval ports UCNCP 7, shrink ratio 75 - 22 mm
S46999-Z12-A1 Splice Organizer for 6 heat-shrink splice protectors, for standard splice tray