Number of Splice Trays
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| S46998-A19-A10 | Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-20, para até 48 bandejas SC ou 24 SE, com armazenamento do tubo protetor padrão (5 x 3,6 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente. | |
| S46998-A19-A11 | Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-24, para até 72 bandejas SC ou 36 SE, com armazenamento do tubo protetor padrão (6 x 3,8 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente. | |
| S46998-A19-A12 | Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-28, para até 120 bandejas SC ou 60 SE, com armazenamento do tubo protetor padrão (8 x 4,1 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente. | |
| S46998-A19-A13 | Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-20, com armazenamento extra do tubo protetor, para até 24 bandejas SC ou 12 SE, com armazenamento extra do tubo protetor (17 x 3,6 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente. | |
| S46998-A19-A14 | FRECAP Closure with MAX system FRECAP gel-sealed dome closure, size 9-24, with extra buffer tube storage | |
| S46998-A19-A15 | Fechamento da cúpula com vedação em gel FRECAP, tamanho 9-28, com armazenamento extra de tubo loose, para até 60 bandejas SC ou 30 SE, com armazenamento extra de tubo loose (33 x 4,1 m). Bandejas de emenda disponíveis separadamente. |