text.skipToContent text.skipToNavigation

No Polish Connectors Plus (NPC+)

Le No Polish Connector Plus (NPC+™) est le connecteur fibre installable sur site le plus rapide et le plus simple de Corning, conçu pour offrir des performances optiques fiables avec un minimum d’outils et de formation. Doté d’une face terminale polie en usine et d’un mécanisme d’épissure mécanique sans outil, le NPC+ permet aux techniciens de réaliser des terminaisons homogènes et de haute qualité en quelques secondes, sans polissage sur site, sans épissure par fusion ni outils d’installation propriétaires. Conçu pour la rapidité, la simplicité et la performance, le NPC+ est idéal pour les réparations de raccordements, les travaux de restauration et les terminaisons fibre à la demande partout où une interface de connecteur SC ou LC est requise.


Products

产品编码 Product Name
NPCP-LC-OM2-12 No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/OM2/250/900 (12 pieces)
NPCP-LC-OM4-12 No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/OM4/250/900 (12 pieces)
NPCP-LCA-SM-12 No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/APC/SM/250/900 (12 pieces)
NPCP-LCU-SM-12 No Polish Connectors Plus, (NPC+) LC/UPC/SM/250/900 (12 pieces)
NPCP-SC-OM2-120-C No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM2/250/900 (120 pieces)
NPCP-SC-OM2-48 No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM2/250/900
NPCP-SC-OM34-120-C No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM3/4/250/900 (120 pieces)
NPCP-SC-OM34-48 No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/OM3/4/250/900
NPCP-SCA-120-C No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250/900 μm including one EasyCleaver and one semi-tight buffer clamp
NPCP-SCA-48 No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250 µm and 900 µm
NPCP-SCA-60 No Polish Connectors Plus, SC APC, FS, 250 µm and 900 µm
NPCP-SCU-SM-120-C No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC UPC/SM/250/900 (120 pieces)
NPCP-SCU-SM-48 No Polish Connectors Plus, (NPC+) SC/UPC/SM/250/900