text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® Terminal mit Pushlok® Stecker Technologie

Die speziell geschützte Pushlok® Steckverbindertechnologie ist die entscheidende Komponente, die kleinere Terminals als je zuvor für FTTH-Netzwerke ermöglicht. Entworfen für die Verwendung in nahezu jeder Netzwerkumgebung. Das Terminal ist klein genug, um in bestehenden Handschächten oder Sockeln platziert zu werden, wenn der Platzverbrauch kritisch ist, wie an Gebäudefassaden oder in Antennenstandorten (Mast- oder Strangmontage). Terminals bieten eine verbesserte Ästhetik für eine erhöhte Akzeptanz beim Endverbraucher beim Einsatz an Fassaden. Es gibt zwei Arten von Terminals, die für unterschiedliche Platz- und Kapazitätsanforderungen ausgelegt sind: Terminals mit einer Reihe von Adapteranschlüssen und Terminals mit zwei Reihen von Adapteranschlüssen. Bei Terminals mit einer Reihe von Adapteranschlüssen werden die Ports in einer einzigen Reihe mit der Eingangsbuchse auf der linken Seite und den 2-, 4-, 6- oder 8-Verteileranschlüssen auf der rechten Seite angeordnet. Bei Terminals mit zwei Reihen von Anschlüssen befindet sich die Eingangsbuchse auf der linken Seite des Terminals, und es gibt 6-, 8-, 12- oder 16-Verteilungsanschlüsse. Der Entriegelungsknopf aller Anschlüsse löst entweder die Staubschutzkappe oder ein verbundenes Anschlusskabel. Bei Installation der Anschlusskabel erzeugen diese eine hörbare und physische Rückmeldung, um so technische Abweichungen oder mögliche Schäden durch Fehlbedienung zu minimieren.
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
DMA8F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DFA6F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DMA2F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DMA2F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DFA4F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DMA6F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 100 m
DMA8F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DMA8F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 250 m
DMA4F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 50 m
DMA4F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DFA6F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 150 m
DFA2F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 15 m
DFA8F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 150 m
DMA2F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 300 m
DFA4F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA2F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DMA8F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA6F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DFA8F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DMA6F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DFA4F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DMA2F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 350 m
DMA4F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 250 m
DMA6F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DFA2F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DMA4F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 100 m
DFA2F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 3 m
DFA4F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 150 m
DFA6F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 3 m
DFA6F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 30 m
DFA8F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 15 m
DFA8F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert OptiTip®, SST dielektrisch, 30 m
DMA2F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DMA2F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 50 m
DMA2F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 100 m
DMA2F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 2 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 250 m
DMA4F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 150 m
DMA4F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 200 m
DMA4F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 300 m
DMA4F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 4 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m
DMA6F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DMA6F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 150 m
DMA6F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 250 m
DMA6F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 6 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m
DMA8F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 10 m
DMA8F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 100 m
DMA8F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 200 m
DMA8F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminals mit Pushlok® Technologie, 8 Anschlüsse, vorkonfektioniert, SST dielektrisch, 350 m