text.skipToContent text.skipToNavigation

Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®

La technologie des connecteurs renforcés Pushlok® est l'élément clé permettant de réaliser des terminaux plus petits que jamais pour les réseaux FTTx. Conçu pour presque tous les environnements de réseaux d'accès, le terminal est suffisamment petit pour être placé dans les regards ou les socles existants lorsque l'espace est primordial, sur les façades ou dans des réseaux aériens (montage sur poteau ou sur brin). Son esthétique favorise l'adoption par l'utilisateur final pour les applications en façade. Il existe deux types de terminaux conçus pour répondre aux différentes exigences en matière d'espace et de densité : les terminaux avec une rangée de ports adaptateurs et les terminaux avec deux rangées de ports adaptateurs. Pour les terminaux avec une rangée de ports adaptateurs, les ports sont alignés sur une seule rangée avec l'embout d'entrée à gauche et les ports de distribution à 2, 4, 6 ou 8 sur la droite. Pour les terminaux avec deux rangées de ports, l'embout d'entrée se trouve sur la gauche du terminal et il y a 6, 8, 12 ou 16 ports de distribution. Le bouton de déverrouillage correspondant à chaque port est actionné pour retirer le capuchon anti-poussière ou le drop.
Lors de l'installation des drops, les ports fournissent un retour audible et physique qui minimise les variations d’installation et les dommages potentiels dus à une mauvaise manipulation.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
DFA2F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DFA2F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA2F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DFA2F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DFA2F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 15 m
DFA2F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 30 m
DFA2F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 150 m
DFA4F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DFA4F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA4F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DFA4F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DFA4F1TDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 3 m
DFA4F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 15 m
DFA4F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 30 m
DFA4F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 150 m
DFA6F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DFA6F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA6F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DFA6F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DFA6F1TDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 3 m
DFA6F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 15 m
DFA6F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 30 m
DFA6F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 150 m
DFA8F1FDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 3 m
DFA8F1FDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 15 m
DFA8F1FDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 30 m
DFA8F1FDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Dielectric, 150 m
DFA8F1TDD1M1003M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 3 m
DFA8F1TDD1M1015M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 15 m
DFA8F1TDD1M1030M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 30 m
DFA8F1TDD1M1150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, preconnectorized OptiTip® stub, SST Toneable, 150 m
DMA2F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 10 m
DMA2F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA2F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 100 m
DMA2F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DMA2F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DMA2F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 250 m
DMA2F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA2F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Dielectric, 350 m
DMA2F1TDD1NC010M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 10 m
DMA2F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA2F1TDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 100 m
DMA2F1TDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 150 m
DMA2F1TDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 200 m
DMA2F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 250 m
DMA2F1TDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 300 m
DMA2F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 2 port, stubbed, SST Toneable, 350 m
DMA4F1FDD1NC010M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 10 m
DMA4F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA4F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 100 m
DMA4F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DMA4F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DMA4F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 250 m
DMA4F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA4F1FDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Dielectric, 350 m
DMA4F1TDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, compatible SST, 10 m
DMA4F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA4F1TDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 100 m
DMA4F1TDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 150 m
DMA4F1TDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 200 m
DMA4F1TDD1NC250M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, compatible SST, 250 m
DMA4F1TDD1NC300M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 4 ports, compatible SST, 300 m
DMA4F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 4 port, stubbed, SST Toneable, 350 m
DMA6F1FDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 10 m
DMA6F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA6F1FDD1NC100M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 100 m
DMA6F1FDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 6 ports, diélectrique SST, 150 m
DMA6F1FDD1NC200M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 200 m
DMA6F1FDD1NC250M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 250 m
DMA6F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA6F1FDD1NC350M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, diélectrique SST, 350 m
DMA6F1TDD1NC010M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 10 m
DMA6F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA6F1TDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, compatible SST, 100 m
DMA6F1TDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 6 ports, compatible SST, 150 m
DMA6F1TDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 6 ports, compatible SST, 200 m
DMA6F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 250 m
DMA6F1TDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 300 m
DMA6F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 6 port, stubbed, SST Toneable, 350 m
DMA8F1FDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, diélectrique SST, 10 m
DMA8F1FDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 50 m
DMA8F1FDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, diélectrique SST, 100 m
DMA8F1FDD1NC150M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 150 m
DMA8F1FDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 200 m
DMA8F1FDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 250 m
DMA8F1FDD1NC300M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Dielectric, 300 m
DMA8F1FDD1NC350M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, diélectrique SST, 350 m
DMA8F1TDD1NC010M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, compatible SST, 10 m
DMA8F1TDD1NC050M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Toneable, 50 m
DMA8F1TDD1NC100M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, compatible SST, 100 m
DMA8F1TDD1NC150M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok®, 8 ports, compatible SST, 150 m
DMA8F1TDD1NC200M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, compatible SST, 200 m
DMA8F1TDD1NC250M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Toneable, 250 m
DMA8F1TDD1NC300M0P Evolv® terminal préconnectorisé avec technologie Pushlok® , 8 ports, compatible SST, 300 m
DMA8F1TDD1NC350M0P Evolv® Terminal with Pushlok® Technology, 8 port, stubbed, SST Toneable, 350 m