Panneau de brassage CCHE, duplex LC

Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Le raccordement entre les connecteurs est ainsi sécurisé efficacement. Les panneaux de modules existent en configuration de 6-, 8-, 12-, 16- and 24-fibres. Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles préconnectorisés acheminés directement dans l'équipement InterConnect. Une variété d'adaptateurs standards est disponible. Dans la plupart des cas, les panneaux sont utilisés pour des applications où un étiquetage et une identification des connecteurs sont requis. Ceci est obtenu grâce aux icônes colorées avec différents symboles moulés.
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
CCHE-CP06-04 | CCHE Panel, LC duplex UPC, 6 F, single-mode (OS2) | |
CCHE-CP06-05 | CCHE Panel, LC duplex 6 F, 62.5 µm multimode (OM1) | |
CCHE-CP06-AD | CCHE Panel, LC duplex 6 F, 50 µm multimode (OM3/OM4), shuttered | |
CCHE-CP06-D3 | CCHE Panel, LC duplex 6 F, 50 µm multimode (OM2) | |
CCHE-CP06-E4 | CCHE Panel, LC duplex 6 F, 50 µm multimode (OM3) | |
CCHE-CP12-04 | CCHE Panel, LC duplex UPC, 12 F, single-mode (OS2) | |
CCHE-CP12-05 | CCHE Panel, LC duplex 12 F, 62.5 µm multimode (OM1) | |
CCHE-CP12-AD | CCHE Panel, LC duplex 12f, 50 µm multimode (OM3/OM4), shuttered | |
CCHE-CP12-B3 | CCHE Panel, LC duplex APC, 12 F, single-mode (OS2) | |
CCHE-CP12-D3 | CCHE Panel, LC duplex 12 F, 50 µm multimode (OM2) | |
CCHE-CP12-E4 | CCHE Panel, LC duplex Simplex, 12 F, 50 µm multimode (OM3/4) | |
CCHE-CP24-04 | CCHE Panel, black, 12 LC duplex, UPC, blue OS2 | |
CCHE-CP24-05 | CCHE Panel, LC duplex 24 F, 62.5 µm multimode (OM1) | |
CCHE-CP24-AD | CCHE Panel, LC duplex 24 F, 50 µm multimode (OM3/OM4), shuttered | |
CCHE-CP24-AE | CCHE Panel, LC duplex 24 F, single-mode (OS2), shuttered | |
CCHE-CP24-AF | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 24 FO, monomode (OS2), avec volets | |
CCHE-CP24-AV | Panneau CCHE, LC duplex, noir, 24 FO, violet 50 µm multimode (OM4), avec volets obturateurs | |
CCHE-CP24-D3 | Panneau de brassage CCHE, duplex LC, 24 FO, 50 µm multimode (OM2) | |
CCHE-CP24-E4 | Panneau CCHE, noir, 24 LC duplex, turquoise, OM3 | |
CCHE-CP24-L4 | Panneau de brassage CCHE, duplex SC, 24 FO, monomode (OS2), avec volets | |
CCHEP-1111-BB | CCHE Panel, LC duplex 12 F, single-mode (OS2), 50 µm multimode (OM3/OM4) |