EDGE™ MTP® Extender Trunk

Pulling Grip
One Side
Lengths
100 ft
Fiber Count
Fiber Category
Productos
Número del producto | Nombre del producto | |
---|---|---|
G899012GPNCDX100F | EDGE™ MTP® Extender Trunk, 12F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, Bend-Improved Single-mode (OS2), pulling grip on one end, 100 ft | |
G899024GPNCDX100F | EDGE™ MTP® Extender Trunk, 24F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, Bend-Improved Single-mode (OS2), pulling grip on one end, 100 ft | |
G899048GPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G899096GPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G8990E4GPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, monomodo mejorado para curvatura (OS2), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937512QPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937512TPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 12 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937524QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937524TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 24 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937548QPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937548TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 48 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937572QPNCDX100F | EDGE™ MTP® Extender Trunk, 72F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, 50 µm multimode (OM4), pulling grip on one end, 100 ft | |
G937572TPNCDX100F | EDGE™ MTP® Extender Trunk, 72F, MTP (pinned) to MTP (non-pinned) with 60 inch/33 inch legs, 50 µm multimode (OM3), pulling grip on one end, 100 ft | |
G937596QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G937596TPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 96 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G9375E4QPNCDX100F | Troncal expansor de las soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM4), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft | |
G9375E4TPNCDX100F | Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft |