

096ZG4-T3M20A20
ADSS Aramid Single Jacket Cable up to 200m span LT 2.3 8x12 F, SMF-28e+® Ultra ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.3
General Specifications
Product Number | 096ZG4-T3M20A20 |
Cable Type | Loose Tube |
Environment | Outdoor |
Fiber Category | SMF-28® Ultra |
Cable geometry | Round |
Standards
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Environmental Conditions
Halogen-free | Yes |
Temperature Range, Installation | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Temperature Range, Operation | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Temperature Range, Storage | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Cable Design
Cable Marking | Meter Handset Sine CORNING Fiber Optic Cable YearADSS CABLE A-DQ(T)2Y 8X12 E9U LT2.3 UP TO 200M |
Central Element | Dielectric |
Fiber Count | 96 |
Outer Jacket Color | Black |
Outer Jacket Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
Buffer Tube Color | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black |
Number of Active Tubes | 8 |
Number of Tube Positions | 8 |
Cable Marking Method | Hotfoil printing |
Cable Marking Color | White |
Fiber Coloring | Blue, Orange, Green, Brown, Slate, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua |
Fibers per Tube | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Mechanical Specifications
Crush Resistance | 2000 N/10 cm |
Impact Testing acc. IEC 69794-1-2 E4, 5 J, ∆L ≥ 0.5 m | 3 impact(s) |
Max. Tensile Strength, Long-Term | 4660 N |
Max. Tensile Strength, Short-Term | 7600 N |
Min. Bend Radius Installation | 183 mm |
Min. Bend Radius Operation | 244 mm |
Nominal Outer Diameter | 12.2 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 20 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Cable Weight | 114 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Die Corning ADSS Kabel sind freihängende, selbst- tragende Luftkabel
Metallfreie Zugelemente
Trockene Seele, mit quellfähigen Elementen
Einlagig verseilte Konstruktion mit bis zu 144 Fasern
Single-mode Fasern sind völlig konform mit dem ITU G.652 D Standard und zeigen durchgehend geringe Dämpfung für 1285 nm bis 1625 nm Wellenlänge
Farbaufteilung der Fasern bzw. Bündeladern nach Telcordia (Bellcore)
Kabeldesign nach Corning Standards