EDGE™ Solutions-Kabelbaum
Eine der größten Herausforderungen für Eigentümer, Betreiber und Wartungspersonal von Rechenzentren in Bereichen mit hoher Kabeldichte (HD) besteht darin, eine hohe Port-Konzentration zu erreichen, um die neueste Generation von Hochgeschwindigkeits-Switches zu unterstützen, ohne sie unter einer Masse von Patchkabeln zu verlieren.
Ein Harness ist ein ultraflaches, vorkonfektioniertes 12-Faser-Kabel (2,0 mm) mit einem MTP® PRO-Stecker an einem Ende und typischerweise vier oder sechs LC Duplex Steckern am anderen Ende. Der Großteil des Kabelbaums besteht aus einem einzigen Kabel, das sich in sechs 2-Faser-Schenkel aufteilt, um die Verbindung zu den Switch-Ports zu ermöglichen, die so gestaffelt sind, dass sie die spezifischen Switch-Ports nachbilden, um überschüssige Kabellänge einzusparen.
Speziell entwickelte Aufteilkabel sind für Verteilnetzwerke für verschiedene Cisco Nexus Series oder Brocade DCX Switches erhältlich, die SFP+ (LC-Schnittstellen) für 10/40Gig Ethernet oder 8Gig Fiber Channel mit Duplex-Übertragung oder Port-Spiegelung, Aggregation, Fabric oder TAP (Traffic Access Point) Anwendungen verwenden.
Erweiterte optische Aufteilkabel mit MTP PRO-Steckern mit hoher Faseranzahl ermöglichen die parallel-optische Konvertierung für 40- und 100-Gig-Anwendungen.
Die ultimative Lösung mit hoher Dichte für Port-Hotspots in Rechenzentren.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
H897812GLZ-1A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28®Ultra OS2, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2.7 m | |
H897812GLZ-2A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28®Ultra OS2, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 1.65 m | |
H897812GLZ-2A2.70M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28® Ultra OS2, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2.7 m | |
H897812GLZ-3A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28® Ultra OS2, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m | |
H897812GLZ-3A2.70M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28®Ultra OS2, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco Nexus Stagger 3, 2.7 m | |
H897812GLZ-4A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28®Ultra OS2, 12 Fasern, MTP®PRO - 6 LC Duplex Uniboot Stecker, Universal LC 150 mm Uniform, 1,65 m | |
H897812GLZ-4A2.70M | EDGE™ Solutions Harness, SMF-28® Ultra OS2, 12 Fasern, MTP® PRO auf 6 LC Duplex Uniboot Stecker, Universal LC 150 mm Uniform, 2,7 m | |
H937912QLZ-1A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco 9512/9412 Stagger 1, 1.65 m | |
H937912QLZ-1A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco 9512/9412 Stagger 1, 2.7 m | |
H937912QLZ-2A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP®PRO - 6 LC Duplex Uniboot Stecker, Brocade 48K/DCX, M1 Abstufungstyp, 1,65 m | |
H937912QLZ-2A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2.7 m | |
H937912QLZ-3A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m | |
H937912QLZ-3A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco Nexus Stagger 3, 2.7 m | |
H937912QLZ-4A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Universal LC 150 mm Uniform, 1.65 m | |
H937912QLZ-4A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM4, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Universal LC 150 mm Uniform, 2.7 m | |
H937912TLZ-1A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, MTP®PRO - 6 LC Duplex Uniboot Stecker, Cisco 9512/9412 Abstufungstyp 1, 2,7 m | |
H937912TLZ-2A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, MTP®PRO - 6 LC Duplex Uniboot Stecker, Brocade 48K/DCX, M1 Abstufungstyp 2, 1,65 m | |
H937912TLZ-2A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Brocade 48K/DCX, M1 Stagger 2, 2.7 m | |
H937912TLZ-3A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco Nexus Stagger 3, 1.65 m | |
H937912TLZ-3A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Cisco Nexus Stagger 3, 2.7 m | |
H937912TLZ-4A001.65M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Universal LC 150mm Uniform 1.65 m | |
H937912TLZ-4A002.70M | EDGE™ Solutions Harness, OM3, 12 F, 12 F, MTP® PRO to 6 LC Duplex Uniboot Connectors, Universal LC 150 mm Uniform, 2.7 m |