Módulo de Derivación EDGE®
Los módulos de derivación EDGE™, parte de las soluciones EDGE para centros de datos y redes de almacenamiento (SAN), permiten hacer un monitoreo óptico pasivo de la red, reduciendo el tiempo de inactividad y la pérdida de link, mientras aprovechan mejor el espacio en el rack y aumentan la densidad en comparación con otras opciones de taps ópticos.
A diferencia de otras derivaciones ópticas pasivas que se agregan como dispositivos separados en el enlace de red, el módulo de derivación EDGE integra la tecnología del acoplador para el monitoreo óptico pasivo directamente en un componente de cableado estructurado: el módulo. Los puertos de monitoreo se pueden agregar sin interrumpir el tráfico activo del sistema.
Steckertyp A
Faseranzahl
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld
Faserkategorie
Steckertyp B
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| ETM-5A-G | EDGE™ Tap Modul, singlemode (OS2), 50/50 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-5A-G-DMX | EDGE™ Tap Module, Single-mode (OS2), 70/30 split ratio (live/tap), four red LC duplex adapters for wavelength TAP (DeMux), 2 blue LC duplex adapters for LIVE link | |
| ETM-5A-Q | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), división 50/50 (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex aqua etiquetados LIVE | |
| ETM-5B-G | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50 Split-Verhältnis (live/tap), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PINs, beschriftet mit LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PINs, beschriftet mit TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Universal Polarity | |
| ETM-5B-G-S | Módulo de Derivación EDGE8® | |
| ETM-5B-Q | EDGE™ Tap Modul | |
| ETM-5C-G | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein frontseitiger Zugang, ein roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports | |
| ETM-5C-G-R | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 50/50-Split-Verhältnis (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei schwarze MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs Mess-Ports | |
| ETM-5C-Q | EDGE™ Tap Modul, 50 μm Multimode (OM4), 50/50 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-5C-Q-R | EDGE™ Tap Modul, 50 µm Multimode (OM4), 50/50 Split-Ratio (Live/Tap), ein rückseitig befestigter roter MTP®-Adapter mit PINs und der Bezeichnung TAP, zwei aquafarbene MTP-Adapter mit PINs und der Bezeichnung LIVE, ermöglicht sechs 10G-Mess-Ports oder einen 40G-Mess-Port | |
| ETM-7A-G | EDGE™ Tap Modul, LC zu LC Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-7A-G-DMX | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), 4 adaptadores LC dúplex para derivación de longitud de onda (DeMux), 2 adaptadores LC dúplex azules para link LIVE | |
| ETM-7A-Q | Módulo de Derivación EDGE8®, Multimodo 50 µm (OM4), división 70/30 (live/tap), dos adaptadores LC dúplex rojos etiquetados TAP, cuatro adaptadores LC dúplex aqua etiquetados LIVE | |
| ETM-7B-G | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-7B-G-S | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Split-Verhältnis (Live/TAP), 12 F LC Duplex Ports, ein MTP®-Adapter mit PIN und der Bezeichnung LIVE, ein roter MTP-Adapter mit PIN und der Bezeichnung TAP, ermöglicht sechs Mess-Ports, Straight-Through-Polarität (TIA Typ A) | |
| ETM-7B-Q | EDGE™ Tap Modul, 50 μm Multimode (OM4), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-7B-Q-S | Módulo de Derivación EDGE8® | |
| ETM-7C-G | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-7C-G-R | Módulo de Derivación EDGE8®, Monomodo (OS2), 70/30 división (live/tap), un adaptador MTP® con pines rojo en la parte frontal etiquetado TAP, dos adaptadores MTP con pines pretos etiquetados LIVE, Permite el monitoreo de seis puertos | |
| ETM-7C-Q | EDGE™ Tap Modul, Singlemode (OS2), 70/30 Splittrate (live/tap) | |
| ETM-7C-Q-R | EDGE™ Tap Modul |