text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroir optique Everon® LAN1

La famille Tiroir optique Everon® LAN1 a été conçue pour diverses applications dans les racks de 19 et les châssis de distribution principaux. Les tiroirs fixes ou coulissants peuvent être équipés de types d'adaptateurs courants dans l'industrie dans différentes catégories de fibres et conviennent à la terminaison directe sur site, à l'épissure par fusion avec des pigtails ainsi qu'à des solutions préterminées. Les quatre ouvertures à l'arrière accueillent les presse-étoupes. Des supports supplémentaires pour la décharge de traction des câbles pour les applications FTTD/FTTO ou des attaches en U pour les trunks Plug&Play™ et EDGE™ peuvent être montés à l'arrière.
L'intérieur optimisé en termes d'espace facilite le travail avec les déplacements, les ajouts et les changements (MAC) en cours, réduisant ainsi le risque de perturbations du réseau.


Produits

Référence du produit Nom du produit
LAN1-96AD-HDCR-G Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 96 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, MFT splice cassette for crimp, protectors not included, gray
LAN1-48AD-BRDG-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with pigtails, LC Duplex, 48 Fibers, 1U, Multimode OM3/OM4, stackable splice bridge, black
LAN1-48AE-PGTL-B Everon® LAN1 Fiber Housing, Front panel loaded with LC UPC Duplex shuttered adapters and pigtails, 48 Fibers, 1U, SMF-28® Ultra fiber, universal splice pack, protectors not included, black
LAN1-2472-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs SC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-12E7-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, face avant équipée d'adaptateurs SC Duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, noir
LAN1-48AD-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-96AE-HDCR-G Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Cassettes à épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, MFT pour sertir, protecteurs non inclus, gris
LAN1-48AE-HDHS-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 48 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non incl
LAN1-96AE-HDHS-G Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 épissures, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, g
LAN1-12AE-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-24AD-HYBRID-R-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC duplex avec volet anti-poussière (à droite), 24 Charges, 1U, Fibre multimode OM3/OM4, emplacements vides de 12x modules Keystone en cuivre, noir
LAN1-0872-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs et pigtails SC UPC, 8 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-12AD-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, noir
LAN1-24AV-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs LC Duplex PC à obturateurs violets à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de 12x modules cuivre Keystone, noir
LAN1-96AE-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, 96 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, équipé d'adaptateurs (version Breakout), noir
LAN1-12E7-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-96AD-HDHS-G Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, gris
LAN1-96AD-BRDG-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, multimode OM3/OM4, plateau d'épissure empilable, noir
LAN1-12AV-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs violets LC duplex PC avec volets sur la gauche, 12 fibres, 1U, fibres multimode OM3/4, slots vides pour modules cuivre 12x Keystone, noir.
LAN1-24E7-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets SC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-1272-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs SC UPC (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-1272-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs et pigtails SC UPC, 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-12AD-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir
LAN1-12AD-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 12 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-12AE-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC duplex (version Breakout), 12 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-12AE-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 12 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12 modules Keystone en cuivre, noir
LAN1-2472-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails SC UPC, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-24AD-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets (version breakout) LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir
LAN1-24AD-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex PC à gauche, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, slots vides de modules cuivre 12x Keystone, noir
LAN1-24AD-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-24AE-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs LC UPC (version Breakout), 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-24AE-HYBRID-L-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière intégré à gauche, 24 Panneaux, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir
LAN1-24AE-HYBRID-R-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC UPC avec volet anti-poussière duplex à droite, 24 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fibre, emplacements vides de 12x Keystone modules cuivre, noir
LAN1-24E7-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets SC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir
LAN1-48AD-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets LC Duplex (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir
LAN1-48AE-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant avec des adaptateurs avec volets LC UPC Duplex (version Breakout), 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, noir
LAN1-48AE-BRDG-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC UPC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, plateau d'épissure empilable, noir
LAN1-96AE-BRDG-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, plateau d'épissure empilable, noir
LAN1-24AE-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre SMF-28® Ultra, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-48E7-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec SC Duplex et épissures, 48 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, paquet d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir
LAN1-48AV-BRDG-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 48 Fibres, 1U, Multimode OM4, pont d'épissures empilable, noir
LAN1-96AD-HDCR-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour sertir, protecteurs non inclus, noir
LAN1-24AV-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC UPC Duplex, 24 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-96AV-BRDG-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, pont d'épissures empilable, noir
LAN1-4872-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs et d'épissures SCUPC, 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra Fibre, pack d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir
LAN1-96AD-HDHS-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir
LAN1-96AV-HDCR-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, Cassette d'épissures MFT pour sertir, protecteurs non inclus, noir
LAN1-12AV-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'adaptateurs LC Duplex avec anti-poussière et de pigtails, 12 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack d'épissures universel, protecteurs non inclus, noir
LAN1-96AV-HDHS-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée d'épissures, LC Duplex, 96 Fibres, 1U, Multimode OM4, Cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir
LAN1-96AE-HDCR-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec épissures, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, MFT splice cassette for crimps, protecteurs non inclus, noir
LAN1-48AV-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets et pigtails LC PC Duplex, 48 Fibres, 1U, fibre OM4 MM, pack universel d'épissures, protections non incluses, noir
LAN1-96AE-HDHS-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée de pigtails, LC UPC Duplex, 96 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, cassette d'épissures MFT pour thermorétractables, protecteurs non inclus, noir
LAN1-48E7-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs double duplex SC (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Multimode OM3/OM4, noir
LAN1-12AV-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 12 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
LAN1-4872-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs SCUPC (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, SMF-28® Ultra fiber, noir
LAN1-48AV-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 48 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
LAN1-24AV-ADPT-B Tiroir optique Everon® LAN1, Face avant chargée avec des adaptateurs LC duplex anti-poussière (Version Breakout), 24 Fibres, 1U, Multimode OM4, noir
LAN1-24E5-PGTL-B Tiroir optique Everon® LAN1, équipé d'adaptateurs avec volets ST UPC (version breakout), 24 Fibres, 1U, fibre multimode OM3/OM4, noir