text.skipToContent text.skipToNavigation

FDC-CABLE-GRND

Armored Cable Grounding Kits  Contiene clip y tira de conexión a tierra con armadura

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number FDC-CABLE-GRND
Tipo de producto Centrix
Tipo de accesorio CCH
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Oficina central,  Redes de operadores,  Fibra hasta las instalaciones (FTTP) 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de conector SC
Dirección de entrada del cable Trasera
Tipo de carcasa Hardware montable en rack
Especificaciones del conector
Pulido UPC
Dimensiones
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1