Bandeja de empalme, empalmes por fusión individuales con termocontraibles
Splice Tray Category
Splice Tray Capacity Single-Fiber
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| M67-048 | Splice Tray, heat-shrink fusion splices, 0.2-in, 12 F | |
| M67-068 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, 0,2 pulgadas, 6 F | |
| M67-076-C | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, cubierta transparente, 0.4 in, 12 F | |
| M67-078 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, ancha, 0.4 pulgadas, 24 F | |
| M67-112 | Bandeja de empalme, empalmes de fusión termocontraíbles, largo, 0.2 in, 24 F |