FC2-SEG-1X12-18
Evolv FRECAP Closure Accessories 1 fold entry segment for cables 12‒18 mm or 12, 14, and 16 mm mini ducts, includes strain relief
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FC2-SEG-1X12-18 |
| Brand | FRECAP |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design
| Main cable circular port count | 1 |
| Main cable range | 12 mm - 18 mm (0.47 in - 0.71 in ) |
| Sealing Type | Gel |
Ordering Information
| Units per Delivery | 1/1 |