Caixa de emenda para fibra ótica (SCF)
O fechamento de emenda da Corning (SCF) com tampa mecânica foi projetado para emendas de fibras em aplicações aéreas, em dutos e enterradas. Essas tampas seladas estão disponíveis em configurações que podem acomodar de 72 a 576 emendas de fibra única, ou de 288 a 1296 fibras se forem emendadas fitas.
A consolidação de caudas multiportas para até 24 cabos planos é realizada com kits opcionais de adicionar um cabo. Projetados para flexibilidade de configuração, esses fechamentos oferecem armazenamento de folga expandido, várias alturas de bandeja e armazenamento de plataforma em massa.
Number of Ports
Splicing Capacity
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| SCF-4C18-01 | Splice Closure Fiber (SCF), 72 single-fiber splice capacity, 4-in diameter, 18-in dome length, 3 drop ports, without splice trays | |
| SCF-6C22-01-F | Caixa de emenda para fibra ótica (SCF) | |
| SCF-6C22-02-F | Caixa de emenda para fibra ótica (SCF) | |
| SCF-6C28-01-F | Caixa de emenda para fibra ótica (SCF) | |
| SCF-6C28-02-F | Caixa de emenda para fibra ótica (SCF) | |
| SCF-8C28-01-F | Splice Closure Fiber (SCF), 288 single-fiber splice capacity, 8-in diameter, 28-in dome length, 6 drop ports, 0.4-in tray height stacker | |
| SCF-8C28-02-F | Caixa de emenda para fibra ótica (SCF) | |
| SCF-8C28-HS-YORS | Splice Closure Fiber (SCF), Extreme-Density Closure, 8 x 28, open ribbon system Heat Shrink end (maximum 1728 fibers) | |
| SCF-8C28-YORS | Caixa de emenda para fibra ótica (SCF) |