text.skipToContent text.skipToNavigation

UCC-JAR

Presslok™ Splice Connectors  UCC, Jar

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto UCC-JAR
Product Type Copper Splice Connector
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Composition Gel-filled
No. of connections Two (2)
Connector Type Cap
Conductor 26 - 22 AWG
Dimensions
Weight 0.5 kg
Ordering Information
Packaging Method Jar
Units per Delivery 5000/1
Fast installation
Ease of Use
Wide Range of Common Wire Gauges
Factory-installed sealant
Dry versions available for Central Offices and Vaults