CTX-SA-FRAME-7
Centrix™ Frame Standard Rear Cable Access Frame, 7 ft
General Specifications
| Product Number | CTX-SA-FRAME-7 |
| Seguridad | Not Secured[not-secured] |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Dimensiones
| Altura | 84 in |
| Peso | 258,6 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 320,2 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |