FDC-CABLE-GRND
Armored Cable Grounding Kits Contiene clip y tira de conexión a tierra con armadura
General Specifications
| Product Number | FDC-CABLE-GRND |
| Tipo de producto | Centrix |
| Tipo de accesorio | CCH |
| Tipo de montaje del cable | Montaje en rack |
| Aplicación | Oficina central, Redes de operadores, Fibra hasta las instalaciones (FTTP) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Tipo de conector | SC |
| Dirección de entrada del cable | Trasera |
| Tipo de carcasa | Hardware montable en rack |
Especificaciones del conector
| Pulido | UPC |
Dimensiones
| Peso | 1 kg |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |