text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete de emenda (CSH)

O gabinete de emenda (CSH) da Corning fornece armazenamento e proteção de emendas de fibra em bandejas acessíveis individualmente. Os gabinetes são usados em racks de equipamentos ou gabinetes de equipamentos, 19 pol. (48 cm) ou 23 pol. (58 cm), e na emenda de transição entre cabos classificados para uso externo e riser/plenum na entrada de um edifício. A emenda de pigtail é realizada quando o CSH é usado em conjunto com um gabinete de montagem em rack. O CSH está disponível em modelos com altura de 3 e 5 espaços de rack. Uma prateleira deslizante fornece acesso a bandejas de emenda e guias de roteamento. O gabinete possui painéis de acesso removíveis na parte superior e inferior para a entrada vertical do pigtail das carcaças CLSSC-03U ou CLSSC-04U e portas dianteiras e traseiras com trava (com os kits de trava opcionais).

Produtos

Número do produto Nome do produto
CSH-03U Closet Splice Housing (CSH)
CSH-03U-F Closet Splice Housing (CSH)
CSH-05U Closet Splice Housing (CSH)
CSH-05U-F Closet Splice Housing (CSH)