text.skipToContent text.skipToNavigation

Tiroirs équipés EDGE™

Réalisez votre infrastructure réseau avec notre solution de tiroirs déjà équipés ! Avec nos tiroirs pré-remplis EDGE et EDGE8, oubliez les tracas du chargement manuel des modules et adoptez l'efficacité. Choisissez une intégration transparente et un déploiement rapide qui simplifient vos processus tout en garantissant des performances optimales. Avec une réduction significative de 40 % du poids de l'emballage, vous bénéficiez non seulement d'une plus grande efficacité, mais vous contribuez également à un avenir plus vert et plus durable. Étendez les capacités de votre réseau grâce à la solution innovante de Corning et faites de l'avenir de la connectivité votre réalité dès aujourd'hui.


Produits

Référence du produit Nom du produit
EG01-UM0489G-04 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 4 modules monomodes
EG01-UM0489G-08 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U avec 8 modules monomodes
EG01-UM0593Q-04 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 4 Multimode Modules
EG01-UM0593Q-08 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U with 8 Multimode Modules
EG02-UM0489G-12 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 12 modules monomodes
EG02-UM0489G-24 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-02U avec 24 modules monomodes
EG02-UM0593Q-12 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 12 Multimode Modules
EG02-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-02U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0489G-24 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-04U avec 24 modules monomodes
EG04-UM0489G-48 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-04U avec 48 modules monomodes
EG04-UM0593Q-24 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 24 Multimode Modules
EG04-UM0593Q-48 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-04U with 48 Multimode Modules
EG1S-UM0489G-06 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 6 modules monomodes
EG1S-UM0489G-12 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules monomodes
EG1S-UM0593Q-06 EDGE™ Preloaded Housings, EDGE-01U-SP with 6 Multimode Modules
EG1S-UM0593Q-12 Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules multimodes