text.skipToContent text.skipToNavigation

Centrix® Splitter-Kassette

Die Grundlage des Centrix® Systems ist eine einzelne, modulare Kassette, die mit einem Splitter ausgestattet werden kann. Die modulare Kassette bietet Flexibilität und Funktionalität in einem einzigen Gestell, ohne die Dichte zu beeinträchtigen. Jede Kassette enthält entweder bis zu 24 SC- oder 36 LC-Kupplungen. Ein einfacher Zugang zu den Kupplungen und Patchkabeln wird durch einen nach unten klappbaren Schutzmechanismus an der Kassette ermöglicht.


Products

Product Number Product Name
CTXCMA00-B3-SP2116 Centrix® Splitter-Kassette, Zwei – 1x16 mit Splitter, LC APC
CTXCMA00-A9-SP1132 Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x32 Splitter, LC UPC Stecker an Splitter-Ein- und Ausgängen
CTXCMA00-6C-SP1116 Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x16 Splitter, SC APC Stecker an Splitter Ein- und Ausgängen
CTXCMA00-B3-SP1116 Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x16 Splitter, LC APC Stecker an Splitter Ein- und Ausgängen
CTXCMA00-B3-SP1132 Centrix® Splitter-Kassette, ein 1x32 Splitter, LC APC Stecker an Splitter-Ein- und Ausgängen