Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível
Os jumpers duplex EDGE™ de polaridade reversa permitem conversão rápida e fácil de uma polaridade TIA-568 A-B para uma polaridade TIA-568 A-A, sem expor as fibras ou precisar de ferramentas. Este jumper é fabricado com polaridade direta de fábrica, mas pode ser convertido em um jumper invertido. O design uniboot permite que um único cabo transporte ambas as fibras, reduzindo o volume do jumper durante o roteamento.
Fiber Category
Lengths
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| 787802GD120005M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 5 metros | |
| 787802GD120003M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902QD120004M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 787802GD120001M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LCU Uniboot padrão SM / LCU Uniboot padrão SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta amarela padrão, 1 metro | |
| 787802GD120007M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LCU Uniboot SM / Standard LCU Uniboot SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Standard Yellow Jacket 7 Meters | |
| 797902QD120003M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LC Uniboot MM / Standard LC Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Standard Aqua Jacket 3 Meters | |
| 797902QD120009M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LC Uniboot MM / Standard LC Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Standard Aqua Jacket, 9 m | |
| 797902QD120001M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LC Uniboot MM / Standard LC Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Standard Aqua Jacket, 1 meter | |
| 797902TD120010M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LC Uniboot MM / Standard LC Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Standard Aqua Jacket 10 Meters | |
| 787802GD120010M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LCU Uniboot SM / Standard LCU Uniboot SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Standard Yellow Jacket 10 Meters | |
| 787802GD120008M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LCU Uniboot SM / Standard LCU Uniboot SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Standard Yellow Jacket 8 Meters | |
| 797902TD120004M | EDGE™ Solutions Jumper, 2 fibers, LC Uniboot to LC Uniboot, Interconnect Cable, Riser, 50 µm multimode (OM3), 4 m | |
| 797902TD120003M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LC Uniboot MM / Standard LC Uniboot MM, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Standard Aqua Jacket 3 Meters | |
| 797902TD120008M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LC Uniboot MM / Standard LC Uniboot MM, OM3 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Standard Aqua Jacket 8 Meters | |
| 787802GD120002M | Reverse Polarity Uniboot Duplex Jumper Standard LCU Uniboot SM / Standard LCU Uniboot SM, SMF Ultra, 2F, DFX 250 Riser, Standard Yellow Jacket 2 Meters | |
| 797902QD120008M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902QD120007M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902QD120006M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 787802GD120004M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902TD120001M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 1 Metro | |
| 797902QD120005M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros | |
| 797902QD120002M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902TD120002M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902TD120005M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Padrão Uniboot MM / LC Padrão Uniboot MM, OM3 50um, 2F, DFX 250 Riser, Capa Aqua Padrão 5 Metros | |
| 797902QD120010M | Jumper Duplex Uniboot de Polaridade Reversível, LC Uniboot padrão MM / LC Uniboot padrão MM, OM4 50 µm, 2F, DFX 250 Riser, Jaqueta Aqua padrão, 10 metros | |
| 797902TD120007M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902TD120006M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível | |
| 797902TD120009M | Jumper Uniboot EDGE™ de Polaridade Reversível |