Équipement EDGE™
Les tiroirs EDGE™ sont des solutions de fibre optique préconnectorisée à haute densité. Ils offrent une densité de connecteurs à la pointe de l'industrie et un accès facile à manipuler, sans outil pour permettre des déplacements, des ajouts et des changements (MAC) plus rapides. Les unités peuvent être configurées pour accueillir 96, 144, 288 ou 576 fibres. Les coffrets EDGE peuvent être montés en rack ou en armoire et sont idéaux pour les centres de données, les applications de réseau local (LAN) et de réseau de stockage (SAN), ainsi que les réseaux d'entreprise.
Number of Modules
24
Panels per Housing
24
Fiber Capacity
288
Height Unit
2U
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EDGE-02U | Équipement EDGE™ | |
| EDGE-02U-FL | EDGE™ Housing 2 rack units, holds up to 24 EDGE modules or panels |