Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®
Les câbles Corning® MiniXtend® HD avec technologie FastAccess® sans liant* sont des microcâbles haute densité jusqu'à 60 % plus petits et 70 % plus légers que les câbles à tubes lâches standard, et jusqu'à 20 % plus petits que les microcâbles standard. La technologie innovante FastAccess® sans liant améliore la manipulation des câbles et réduit le temps d'accès jusqu'à 70 % tout en diminuant le risque d'endommagement des câbles et des fibres. Les câbles MiniXtend® HD ont une construction à tubes lâches à fils SZ et offrent un nombre élevé de fibres dans un espace de conduit limité dans les réseaux longue distance, métropolitains et d'accès. Grâce à leur gaine PE à faible friction, les câbles MiniXtend® HD sont optimisés pour le soufflage dans des microconduits. Les tubes buffers et les fibres qu'ils contiennent sont codés par couleur pour une identification rapide et facile.
Les câbles MiniXtend® HD sont équipés de fibres monomodes Corning® SMF-28® Ultra 200 (ITU-T G.652.D et ITU-T G.657. A1) : la première fibre de 200 microns de l'industrie avec un diamètre de champ de mode (MFD) de 9,2 microns.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 012ZM4-T4E49A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 12 F (1x12), G.657.A1 190 | |
| 024ZM4-T4E49A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 24 OptiSheath (2x12), G.657.A1 190 | |
| 036ZM4-T4E49A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 36 F (3x12), OptiSheath, G.657.A1 190 | |
| 048ZM4-T4E49A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 48 OptiSheath (4x12), G.657.A1 190 | |
| 072ZM4-T4E49A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 72 F (6x12), OptiSheath, G.657.A1 190 | |
| 144ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 144 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
| 192ZH4-Y4F40A20 | MiniXtend® HD Cable with Binderless* FastAccess® Technology, 192 F, SMF-28® Ultra fiber, Single-mode (OS2) | |
| 216ZH4-Y3F42A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess® | |
| 216ZH4-Y4F40A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 216 F, SMF-28® Ultra fiber, Monofibre (OS2) | |
| 288ZH4-S4F40A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 288 F (36F/Tube), SMF-28® Ultra, monomode (G.652.D/G.657.A1) | |
| 288ZH4-Y4F40A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 288 F (24F/Tube), SMF-28® Ultra fiber, Monofibre (OS2) | |
| 432ZH4-S4F40A20 | Câble MiniXtend® HD avec technologie Binderless* FastAccess®, 432 F (36F/Tube), SMF-28® Ultra fiber, Monofibre (G.652.D/G.657.A1) |