text.skipToContent text.skipToNavigation

UU001562774

K7 Splice Cassette  1 Slot, Uni Zone-12 ANT+ 1 PLC 4x4 mm

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer UU001562774
Brand BPEO
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design
Splice Tray Type K7 Splice Tray
Splice Tray Category Standard Bend Radius G652D
Splice Protectors Type Crimp Splice Protection
Splice Tray Capacity Single Fiber 4
Dimensions
Height 5 mm (0.2 in)
Ordering Information
Packaging Method Box
Units per Delivery 20/1