text.skipToContent text.skipToNavigation

CCXEDB-FC047-C001-L6

Everon® Datennetzwerktechnik S/FTP 800/23, Kategorie 7, LSZH/FRNC, Cca  4P, Blau

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer CCXEDB-FC047-C001-L6
Einsatzgebiet Innen
Kategorie 7
Kabeltyp S/FTP
Halogenfrei Ja
Konstruktion Einfach, 4P
Brandverhalten Cca, s1a, d1, a1
Marke Everon®
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 61156-5; EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; EN 50173-1, ANSI/TIA -568-C-2; IEC60304 
Design und Testkriterien Tested and approved for Power over Ethernet applications (PoE/PoE+/4PPoE) according to IEEE 802.3af, IEEE 802.3at and IEEE 802.3bt up to 90W 
Flammenausbreitungstest IEC 60332-1; IEC 60332-3-24
Rauchdichte IEC 61034-2
Halogengehaltsprüfung Halogenfrei nach IEC 60754-1
Korrosivität Nicht korrosiv nach IEC 60754-2
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation 0 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -20 °C  bis  60 °C   
Kabeldesign
Leiter Kupferdraht, AWG 23/1
Aderisolierung Halogenfreies Foam-Skin-Material
Verseilung 2 Adern zum Paar
Paarschirmung Aluminiumbeschichtete Folie
Außenmantelmaterial LSZH/FRNC
Außenmantelfarbe Blau
Mechanische Eigenschaften
Brandlast 561 MJ/km
Nominaler Außendurchmesser 7,8 mm 
Min. Biegeradius, Installation 8x Kabel-Ø
Maximale Zugfestigkeit 154 N
Elektrische Eigenschaften
Größter Widerstandsunterschied 1 %
Laufzeitdifferenz 9 ns/100 m
Größter Schleifenwiderstand 154 Ω/km
Signallaufzeit 425 ns/100 m
Nennspannung Kleiner 75 V Gleichspannung und kleiner 50 V Wechselspannung
Ausbreitungsgeschwindigkeit bei 10 MHz (NVP*c) 79 %
Kopplungsdämpfung 85 dB
Segregation Klasse d
Isolationswiderstand > 5000 MΩ*km
Abmessungen
Gewicht 64 kg
Bestellinformationen
Kabellänge 500 m
Verpackung Trommel
Stück pro Liefereinheit 1/1
S/FTP 800/23 Kabel ausgelegt bis 1000 MHz
Erfüllt alle Anforderungen der Kategorie 7 EN50288-4-1 und IEC 61156-5
Geeignet für die Klassen D bis F gemäß ISO/IEC 11801. EN50173 und 10 Gigabit Ethernet nach IEEE 802.3an

Getestet und zugelassen für Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE/PoE+/4PPoE) nach IEEE 802.3af, IEEE 802.3at und IEEE 802.3bt bis zu 90W

Flammwidrig und nicht korrosiv (FRNC), raucharm und halogenfrei (LSZH)
Gesamtabschirmung mit verzinntem Kupferdrahtgeflecht und jedes Doppeladerpaar ist einzeln mit einer allaminierten Folie (S/FTP) abgeschirmt
Längenmarkierung auf dem Kabelmantel
Cca-s1a,d1,a1