CDF-RJ-BKT
CDF Halterung für Montage im Rahmen für 1 U-clip für Montage im Rahmen
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | CDF-RJ-BKT |
EAN-Code | 4056418194165 |
Produkttyp | Zubehör |
Zubehörtyp | PCH |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
Farbe | Schwarz |
Gehäusematerial | Metall |
Eigenschaften Stecker
Gehäusematerial | Metall |
Abmessungen
Höhe | 150 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
Bestellinformationen
Versandgewicht | 0,4 kg |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |