text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486509

2178 Spleißmuffen S/LS/LL/SL  2178-LL, Set für 4 Kabel, ohne Spleißkassette, 4 Erdungsbolzen

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486509
Anwendung Zugangsnetze 
Einsatzgebiet Außen
Kabeltyp Abzweig, Express
Produkttyp Spleißmuffe
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Abmessungen
Höhe 287 mm
Breite 215,9 mm
Tiefe 556,3 mm