80611486723
2178 Spleißmuffen XL/XLB/XSB 2178-XSB-B-02-01G-30N-0N
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | 80611486723 |
Anwendung | Zugangsnetze |
Einsatzgebiet | Außen |
Kabeltyp | Abzweig, Express |
Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Compliance | Not Available |
Design
Muffentyp | Verschraubte Hälfte |
Spleißkassettenanzahl | 2 |
Dichtungsart | Wasserdicht |
Abmessungen
Höhe | 117 mm |
Breite | 256,5 mm |
Tiefe | 370 mm |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | 1 Spleißkassette 2532 Single Fusion, Sets für 3 Kabel, 3 Erdungsbolzen |