text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-02U

EDGE™ Gehäuse  2 HE, nimmt 24 EDGE Module oder Verteilerfelder auf

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EDGE-02U
Produkttyp Gehäuse
Zugangsart Front- und Rückseitiger Zugang, ausziehbar
Abschließbar ja, Rückseite
Montageart Schrankmontage,  Schrank-Montage 
Anwendung Rechenzentren,  LAN/SAN in Rechenzentren,  Unternehmensnetzwerke 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Modulanzahl 24
Kabelzugangstyp Kabelzugang von der Seite, mit Staubschutzbürsten
Verteilerfeldanzahl/Kassetten pro Gehäuse 24
Kabeleinführung Rückseite
Gehäusetyp EDGE™
Farbe Silber
Verteilerfeld- / Kassettentyp EDGE™
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Faserkapazität 288
Design - Kupplung
Kupplungsgehäusefarbe Silber
Abmessungen
Höhe 88 mm
Breite 432 mm
Tiefe 561 mm
Gewicht 8,6 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt EDGE™ Housing 2U; Quick Start Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Velcro Strap, Fiber Optic Warning Label
Versandgewicht 10,9 kg
Modulkapazität 24
Höheneinheit 2 HE
Stück pro Liefereinheit 1/1
Trunkkapazität 24 (Größe 1 oder 2, Doppelstockhalterung)
Verpackungshöhe 216 mm
Verpackungsbreite 565 mm
Verpackungstiefe 660 mm