text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM48-93-93Q

EDGE™ Conversion Moduls  EDGE™ Conversion Moduls

Typische Lieferzeit: 42 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM-UM48-93-93Q
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb -10 °C  bis  60 °C   
Design
Faseranzahl 48
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn MTP mit integrierter Staubschutzklappe 6x8F
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Polarität TIA-568 Typ-B
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Abmessungen
Höhe 12 mm
Breite 90 mm
Tiefe 144,3 mm
Gewicht 11 kg
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 1/1
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig