text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM48-93-93Q-VI

EDGE™ Conversion Moduls  EDGE™ Conversion Moduls

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM-UM48-93-93Q-VI
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 48
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Violett
Kupplungsfarbe, vorn Violett
Kupplungstyp, vorn MTP mit integrierter Staubschutzklappe 6x8F
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 6
Kabeldesign
Faseranzahl 48
Polarität TIA-568 Typ-B
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,7 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung PC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig