G9375E4TPNCDX100F
EDGE™ MTP® Trunk EDGE™ MTP® Trunk
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | G9375E4TPNCDX100F |
Brandklasse | Plenum (OFNP) |
Faserkategorie | 50 µm MM (OM3) |
Konfektionstyp | EDGE™ Trunkkabel |
Einsatzgebiet | Innen |
Kabeltyp | Innen: ANSI/ICEA S-83-596 |
Einzugshilfe | Ja |
Steckermontagentyp | MTP auf MTP |
Normen
Faserstandards | IEC 60793-2-10 für A1a Klasse 50/125 multimode Fasern; TIA/EIA 492AAAC-A (OM3); ITU-T Empfehlung G.651; ISO/IEC 11801 Ed.2.2 Grade OM3 |
Brandverhalten | Cca, s1b, d1, a1 |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | NFPA 262, National Electrical Code® (NEC®), OFNP, CSA FT-6 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Betrieb | -10 °C to 60 °C |
Design
Faseranzahl | 144 |
Polarität | Verlängerung (Extender), TIA-568 Typ-A |
Fasertyp | Multimode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 12,5 mm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 660 N |
Min. Biegeradius, Installation | 187,5 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 62,5 mm |
Mindestrohrgröße mit 457 mm Winkelstück | 77 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | T |
Leistungsklassen-Code | 80 |
Faserkategorie | OM3 |
Fasertyp | Multimode |
Fasername | 50 µm MM (OM3) |
Maximale Dämpfung | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Wellenlänge | 850 nm / 1300 nm |
Faserkonformität | IEC 60793-2-10 |
Faserkerndurchmesser | 50 µm |
1 Gigabit Ethernet (seriell) | 1000 m / 600 m |
10 Gigabit Ethernet (seriell) | 300 m / - |
Minimales Laserbandbreiten-Längenprodukt (EMB=Effective Modal Bandwidth) | 2000 MHz*km / - |
Minimale OFL-Bandbreite | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (mit Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Rückflussdämpfung | < -20 dB |
Eigenschaften - Stecker B
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Knickschutztüllenfarbe | Schwarz |
Steckertyp | MTP® (ohne Pins) |
Ferrulenmaterial | Kunststoff |
Einzugshilfe - Stecker A
Einzugshilfe | Ja |
Zugkraft | 440 N |
Einzugshilfen-Außendurchmesser | 56 mm |
Einzugshilfe - Stecker B
Min. Rohr-/ Kabelkanaldurchmesser | 89 mm |
Abmessungen
Länge | 100 ft |
Cable Weight | 122 kg/km |
Bestellinformationen
Verpackung | Kunststoffspule |
Spulendurchmesser | 23,5 in |
Trommel Breite | 5 in |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 1524 mm -0 / +76mm |
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 12 |
Kabelaufteilung - Stecker B
Kabelaufteilertyp | EDGE™ Größe 2 (20 mm x 20 mm x 108,6 mm) |
Kabelpeitschenfarbe | Türkis |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Kabelpeitschenanzahl | 12 |
Peitschenlänge | 838 mm -0 / +76mm |
Einfach einrastbare Zugentlastungsclips
Einfacheres Kabelmanagement
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Verlustarme Verbindungen
Ermöglichen flexibles Systemdesign
Biegeunempfindliche Fasern
Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Kabelführung und Überlängenablage, geringeres Risiko von Ausfallzeiten durch eingeklemmte oder geknickte Kabel
Fiber optic trunk cable manufactured with Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection
Non-pinned MTP connectors on both ends
Fiber optic trunks designed to interface with the EDGE solutions or Plug & Play™ systems modules