text.skipToContent text.skipToNavigation

012ZRA-T3120A20

Selbsttragende Fig-8 Luftkabel mit Stahltragseil LT 2,3, A-DQT2Y  1x12 E9 SMF-28e+® ULTRA ITU G652.D/G657.A1

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 012ZRA-T3120A20
Kabeltyp Minibündel
Einsatzgebiet Außen
Produkttyp Selbsttragend, Figur-8
Faserkategorie SMF-28® Ultra Faser ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) A-DQT2Y
Anwendung Luftkabel 
Kabelgeometrie Sonstige
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen IEC 60794-3-10 
Längswasserdichtigkeit IEC 60794-1-2 F5
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation -5 °C  bis  50 °C   
Temperaturbereich, Betrieb -30 °C  bis  70 °C   
Temperaturbereich, Lagerung -40 °C  bis  70 °C   
Kabeldesign
Kabelbedruckung Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQT2Y 1X12 E9U LT 2.3
Zentralelement GRP
Faseranzahl 12
Reißfadenanzahl 2
Außenmantelfarbe Schwarz
Außenmantelmaterial Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Nominale Außenmantelstärke 1,5 mm
Bündeladerfarbe Blau
Bündeladerdurchmesser 2,25 mm
Zentralelementdurchmesser 2,5 mm
Anzahl aktiver Bündeladern 1
Blindelementanzahl 5
Anzahl Bündeladerpositionen 6
Band / Vlies Quellfähig
Faserfarben Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis
Fasern pro Bündelader 12 
Farbkodierungs Standard Telcordia
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit 2000 N/10 cm
Max. Zugfestigkeit bei Installation 4000 N
Min. Biegeradius, Installation 175 mm
Min. Biegeradius, Betrieb 155 mm
Nominaler Außendurchmesser 10,3 mm x  19,3 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Abmessungen
Cable Weight 150 kg/km
Maximale Kabellänge pro Trommel 6000 m
Stahltragseil 7 x 1,0mm
Entworfen für Spannweiten bis zu 75 m
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
2,3mm Bündelader
Bietet einen geringen Kabeldurchmesser, reduziertes Kabelgewicht und ermöglicht eine einfache Handhabung während der Installation
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen
1,5mm PE Mantel, schwarz
Ermöglicht eine effiziente Kabelvorbereitung
1,5mm PE Mantel, schwarz
UV-beständig