144ZRA-T3120A20
Selbsttragende Fig-8 Luftkabel mit Stahltragseil LT 2,3, A-DQT2Y 12x12 E9 SMF-28e+® ULTRA ITU G652.D/G657.A1
General Specifications
Product Number | 144ZRA-T3120A20 |
Kabeltyp | Minibündel |
Einsatzgebiet | Außen |
Produkttyp | Selbsttragend, Figur-8 |
Faserkategorie | SMF-28® Ultra Faser ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 |
Kodierung gemäß DIN VDE 0888-100-1 (EN 60794-1-1) | A-DQT2Y |
Anwendung | Luftkabel |
Kabelgeometrie | Sonstige |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC 60794-3-10 |
Längswasserdichtigkeit | IEC 60794-1-2 F5 |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C to 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C to 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C to 70 °C |
Kabeldesign
Kabelbedruckung | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQT2Y 12X12 E9U LT 2.3 |
Zentralelement | GRP |
Faseranzahl | 144 |
Reißfadenanzahl | 2 |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Außenmantelmaterial | Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) |
Nominale Außenmantelstärke | 1,5 mm |
Bündeladerfarbe | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Bündeladerdurchmesser | 2,25 mm |
Zentralelementdurchmesser | 6,9 mm |
Anzahl aktiver Bündeladern | 12 |
Blindelementanzahl | 0 |
Anzahl Bündeladerpositionen | 12 |
Band / Vlies | Quellfähig |
Faserfarben | Blau, orange, grün, braun, grau, weiß, rot, schwarz, gelb, violett, rosa, türkis |
Fasern pro Bündelader | 12 |
Farbkodierungs Standard | Telcordia |
Mechanische Eigenschaften
Querdruckfestigkeit | 2000 N/10 cm |
Max. Zugfestigkeit bei Installation | 4000 N |
Min. Biegeradius, Installation | 250 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 221 mm |
Nominaler Außendurchmesser | 14,7 mm x 23,7 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | Z |
Leistungsklassen-Code | 20 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | Singlemode (OS2), biegeoptimiert |
Maximale Dämpfung | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 9,2 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 10,4 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,04 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,1 ps/√km |
Abmessungen
Cable Weight | 234 kg/km |
Maximale Kabellänge pro Trommel | 6000 m |
Stahltragseil 7 x 1,0mm
Entworfen für Spannweiten bis zu 75 m
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
2,3mm Bündelader
Bietet einen geringen Kabeldurchmesser, reduziertes Kabelgewicht und ermöglicht eine einfache Handhabung während der Installation
Trockene Seelen mit quellfähigen Elementen
Ermöglichen eine leicht handhabbare Kabelvorbereitung für Außenanwendungen
1,5mm PE Mantel, schwarz
Ermöglicht eine effiziente Kabelvorbereitung
1,5mm PE Mantel, schwarz
UV-beständig