text.skipToContent text.skipToNavigation

Troncal Extensor MTP® EDGE™

Los troncales extensores EDGE™ proporcionan distancia adicional para la columna vertebral de la solución EDGE. Con un MTP sin pines en un extremo del cable, un MTP con pines en el otro y una polaridad TIA-568 Tipo-A, estos troncales están diseñados para conectarse con un módulo EDGE o Plug & Play™ y con un troncal MTP. Todos los troncales se envían con clips de alivio de tensión que permiten una instalación sin herramientas.


Productos

Número del producto Nombre del producto
G899012GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G899024GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G899048GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G899096GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G8990E4GPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937512QPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937512TPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937524QPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937524TPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937548QPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937548TPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937572QPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937572TPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937596QPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G937596TPNCDX100F EDGE™ MTP® Extender Trunk
G9375E4QPNCDX100F Troncal Extensor MTP® EDGE™, 144F, MTP (con pines) a MTP (sin pines), con ramificaciones de 60 pulgadas en MTP y 33 pulgadas en el otro extremo, multimodo 50 µm (OM4), ojal de tracción en un extremo, 100 pies
G9375E4TPNCDX100F Troncal expansor de soluciones EDGE™, multimodo de 50 µm (OM3), conector MTP® a conector MTP, 144 F, con patas de 33/60 pulgadas, manga de halado en un lado, 100 ft