text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessoires de nettoyage des fibres optiques

Les nettoyeurs de ports sont un accessoire essentiel à avoir sur le terrain lors de l'installation de réseaux FTTx. Les nettoyeurs de ports Monofibre de Corning et les nettoyeurs de ports Evolv HC sont conçus pour nettoyer les frontales des connecteurs dans les panneaux de brassage et les adaptateurs. Un bouchon anti-poussière intégré permet de nettoyer les faces frontales des connecteurs non accouplés. Les nettoyeurs de port monofibre se sont avérés efficaces pour éliminer les éléments suivants des faces frontales des connecteurs : huile de peau, lotion pour les mains, poussière de route de l'Arizona, graphite avant et après le raccordement, sel, alcool isopropylique et résidus d'eau distillée.
Le nettoyant pour port Evolv HC avec technologie Pushlok® est compatible avec les connecteurs Pushlok et OptiTap®; les terminaux et multiports Evolv HC. Ces nettoyants sont faciles à utiliser et offrent plus de 525 nettoyages.


Produits

Référence du produit Nom du produit
2104466-01 Accessoires de nettoyage des fibres optiques, Outil de nettoyage pour fibre optique, connecteurs MTP
2104478-01 Accessoires de nettoyage des fibres optiques
CLEAN-STICKS-125 Accessoires de nettoyage des fibres optiques
CLEAN-STICKS-250 Accessoires de nettoyage des fibres optiques
CLEANER-PORT-2.5 Nettoyer de port à fibre, connecteurs de 2,5 mm
CLEANER-PORT-LC Nettoyer de port à fibre, connecteurs de 1,25 mm
CLEANER-PORT-OTAP Accessoires de nettoyage des fibres optiques
CLEANER-PUSHLOK Accessoires de nettoyage des fibres optiques
FCC-CLEANER-CONN Accessoires de nettoyage des fibres optiques
FCC-CLEANER-FIBER Accessoires de nettoyage des fibres optiques
FCC-WIPES Accessoires de nettoyage des fibres optiques