144FRC-T3101A20
Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3 12x12 E10 LEAF® ITU G.655
Spécifications générales
Référence du produit | 144FRC-T3101A20 |
Code EAN | 4056418783260 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Blindage en acier corrugué |
Catégorie de fibre optique | SM NZ-DSF (G.655) |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Application | Enfouissement direct, Fourreaux et conduites |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Normes de fibre | UIT-T G.655 (tous les tableaux), IEC 60793-2-50 Type B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 12X12 E10 LT 2.3 |
Porteur central | Diélectrique (plastique reinforcé en fibre de verre) recouvert de polyéthilène |
Nombre de fibres | 144 |
Nombre de filins de déchirement | 2 |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène linéaire à baisse densité (LLDPE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,5 mm |
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 | Armure en acier annelé |
Couleur de la structure du monotube | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Diamètre externe des tubes | 2,25 mm |
Diamètre du porteur central | 6,9 mm |
Nombre de tubes actifs | 12 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 12 |
Ruban | Hydro-expansible |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 3000 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 2700 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 320 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 240 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 16 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | F |
Code d'option de performance | 01 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | LEAF® |
Atténuation maximale | - / - / 0,25 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.655.D |
Dimensions
Poids du câble | 232 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Armature avec bande d'acier ondulée
pour haute résistance à l'écrasement, protection contre les rongeurs et l'enterrement direct
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs