text.skipToContent text.skipToNavigation

216FRC-T3101A20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3  Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique avec blindage en acier LT 2.3

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 216FRC-T3101A20
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Blindage en acier corrugué
Catégorie de fibre optique SM NZ-DSF (G.655)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)(SR)2Y
Application Enfouissement direct,  Fourreaux et conduites 
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre UIT-T G.655 (tous les tableaux),  IEC 60793-2-50 Type B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 18X12 E10 LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 216
Nombre de filins de déchirement 1
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène linéaire à baisse densité (LLDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,5 mm
Eléments de traction et/ou blindage, Couche 1 Armure en acier annelé
Diamètre externe des tubes 2,25 mm
Diamètre du porteur central 2,5 mm
Nombre de tubes actifs 18
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 18
Ruban Hydro-expansible
Ruban, couche 1 Hydro-expansible
Ruban, couche 2 Hydro-expansible
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 3000 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 355 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 240 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 16,2 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre F
Code d'option de performance 01
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre LEAF®
Atténuation maximale - / - / 0,25 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.655.D
Dimensions
Poids du câble 231 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Armature avec bande d'acier ondulée
pour haute résistance à l'écrasement, protection contre les rongeurs et l'enterrement direct
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Structure libre et torsade à pas renversé (SZ)
Protège les fibres contre les influences de l'environnement et de l'installation, accès facile aux conducteurs