EDGE-CP24-Q6
Panneau adaptateur EDGE™, MTP® 24 FO, 50 µm, multimode (OM4), violet
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | EDGE-CP24-Q6 |
Type de produit | Panneaux et Modules |
Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
Application | Data center, Data center LAN/SAN |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
Nombre d'adaptateurs par panel | 2 |
Nombre de fibres | 24 |
Matériau du boîtier | Composite |
Type de boîtier | Panneaux et Modules |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Violet |
Matériau du boîtier de l'adaptateur | Composite |
Style d'adaptateur | Standard |
Type d'adaptateur | MTP® |
Dimensions
Hauteur | 9 mm |
Largeur | 100 mm |
Profondeur | 125 mm |
Poids | 3 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 71 kg |
Unités par livraison | 1/1 |
Hauteur du colis | 200 mm |
Largeur du colis | 250 mm |
Profondeur du colis | 130 mm |
Provide MTP connection points
Between trunks and harnesses or extender trunks
Installation
Can be installed or removed from the front or rear of a housing
Network upgrades
Facilitate simple upgrades to parallel optics
Packaging
Packaged in easy-open containers